Tuyau de protection, WP-SPIRAL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240849
3240850
3240851
3240852
3240853
3240854
3240855
3240856
3240857
3240858
3240859
3240860
3240861
3240862
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Diamètre extérieur
(mm)
Sans halogène Diamètre intérieur
(mm)
Température de fonctionnement
(°C)
Rayon de courbure, statique
(mm)
Matériau filament Diamètre nominal
(mm)

90.18 €

10 12 jours Gris10Non7-25|808Acier à Ressort gainé de PVC10

116.02 €

10 19 jours Gris14Non10-25|8010Acier à Ressort gainé de PVC14

132.97 €

10 12 jours Gris17Non13-25|8013Acier à Ressort gainé de PVC17

163.98 €

10 12 jours Gris21Non16-25|8017Acier à Ressort gainé de PVC21

177.43 €

10 12 jours Gris27Non22-25|8020Acier à Ressort gainé de PVC27

265.33 €

10 12 jours Gris36Non29-25|8025Acier à Ressort gainé de PVC36

374.11 €

10 19 jours Gris45Non38-25|8036Acier à Ressort gainé de PVC45

191.91 €

10 12 jours Bleu10Oui7-40|808Acier à Ressort gainé de PUR10

201.43 €

10 12 jours Bleu14Oui10-40|8010Acier à Ressort gainé de PUR14

230.16 €

10 19 jours Bleu17Oui13-40|8013Acier à Ressort gainé de PUR17

284.37 €

10 12 jours Bleu21Oui16-40|8017Acier à Ressort gainé de PUR21

309.17 €

10 12 jours Bleu27Oui22-40|8020Acier à Ressort gainé de PUR27

453.66 €

10 12 jours Bleu36Oui29-40|8025Acier à Ressort gainé de PUR36

616.87 €

10 19 jours Bleu45Oui38-40|8036Acier à Ressort gainé de PUR45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Résistant aux UV Non Résistance à la compression(N) Matériau du manchon
Intérieur uni Non Flexibilité Souple Approuvé selon UR Non
Approuvé selon N Non Approuvé selon CSA Non Matériau Autre
Extérieur Non Résistance à la traction(N) 100 Taille nominale en pouces Autre
Degré de protection (IP) IP68 Approuvé selon DIN EN 61386-23 Non

Assistance technique