Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0830783 |
0831212 |
0831213 |
0831214 |
0831215 |
0831216 |
0831217 |
0831218 |
0831219 |
0832101 |
1097751 |
1097753 |
1097754 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Impression | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Diamètre de câble (mm) | Diamètre d'âme (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.50 € | 35 | 7 jours | Blanc | Aucun | 4 | 18 | 2.9|3.5 | 2.9|3.5 | |||
14.89 € | 13 | 12 jours | Jaune | Autre | 4 | 12 | 2|2.9 | 2|2.9 | |||
14.11 € | 13 | 12 jours | Jaune | Autre | 4 | 18 | 2|2.9 | 2|2.9 | |||
14.17 € | 13 | 12 jours | Jaune | Autre | 4 | 12 | 2.9|3.5 | 2.9|3.5 | |||
14.69 € | 13 | 12 jours | Jaune | Autre | 4 | 18 | 2.9|3.5 | 2.9|3.5 | |||
14.46 € | 13 | 12 jours | Jaune | Autre | 4 | 12 | 3.5|4.1 | 3.5|4.1 | |||
14.70 € | 13 | 12 jours | Jaune | Autre | 4 | 18 | 3.5|4.1 | 3.5|4.1 | |||
14.69 € | 13 | 12 jours | Jaune | Autre | 4 | 12 | 4.1|4.7 | 4.1|4.7 | |||
14.72 € | 13 | 12 jours | Jaune | Autre | 4 | 18 | 4.1|4.7 | 4.1|4.7 | |||
5.53 € | 36 | 7 jours | Blanc | Aucun | 4 | 23 | 2|2.9 | 2|2.9 | |||
14.11 € | 13 | 12 jours | Blanc | Autre | 4 | 23 | 2.9|3.5 | 2.9|3.5 | |||
11.65 € | 16 | 12 jours | Blanc | Autre | 4 | 23 | 4.1|4.7 | 4.1|4.7 | |||
19.39 € | 10 | 12 jours | Blanc | Autre | 8 | 23 | 6.1|6.8 | 6.1|6.8 |
Loading...
Matériau | Autre | Méthode de montage | Autre | Modèle | Forme de la protection |
---|---|---|---|---|---|
Type | — | Avec espace d'étiquette | oui | Transparence | — |
Denture | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Impression
Largeur(mm)
Longueur(mm)
Diamètre de câble(mm)
Diamètre d'âme(mm)
Type
Propriétés optionnelles