Collier de marquage de conducteur UCT-WMS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0829951
0829952
0829953
0829954
0830199
0830200
0830202
0830203
0830204
0830205
0830207
0830208
0830209
0830210
0830212
0830213
0830214
0830215
0830217
0830218
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Impression Largeur
(mm)
Diamètre de câble
(mm)
Diamètre d'âme
(mm)

11.52 €

16 12 jours BlancAutre4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 jours JauneAutre4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 jours BlancAutre5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 jours JauneAutre5.52.5|4.72.5|4.7

3.56 €

56 21 jours RougeAucun4.31.5|3.21.5|3.2

3.56 €

56 23 jours OrangeAucun4.31.5|3.21.5|3.2

3.56 €

56 21 jours BleuAucun4.31.5|3.21.5|3.2

3.56 €

56 23 jours VertAucun4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 jours RougeAutre4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 jours OrangeAutre4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 jours BleuAutre4.31.5|3.21.5|3.2

11.52 €

16 12 jours VertAutre4.31.5|3.21.5|3.2

3.74 €

54 21 jours RougeAucun5.52.5|4.72.5|4.7

3.74 €

54 23 jours OrangeAucun5.52.5|4.72.5|4.7

3.74 €

54 21 jours BleuAucun5.52.5|4.72.5|4.7

3.74 €

54 23 jours VertAucun5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 jours RougeAutre5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 jours OrangeAutre5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 jours BleuAutre5.52.5|4.72.5|4.7

11.52 €

16 12 jours VertAutre5.52.5|4.72.5|4.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Autre Méthode de montage Autre Modèle Forme de la protection
Type Longueur(mm) 12 Avec espace d'étiquette oui
Transparence Denture

Assistance technique