Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1708860 |
1708873 |
1708886 |
1708899 |
1708909 |
1708912 |
1708925 |
1708938 |
1708941 |
1708954 |
1708967 |
1708970 |
1708983 |
1709005 |
1709018 |
1709021 |
1709034 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 50 | 54 jours | -40|100 | Autre | |||
10.53 € | 50 | 56 jours | -40|100 | Autre | |||
12.04 € | 50 | 54 jours | -40|100 | Autre | |||
13.54 € | 50 | 54 jours | -40|100 | Autre | |||
15.05 € | 50 | 29 jours | -40|100 | Autre | |||
16.55 € | 50 | 56 jours | -40|100 | Autre | |||
18.06 € | 50 | 54 jours | -40|100 | Autre | |||
3.31 € | 100 | 54 jours | -|- | Bride | |||
4.82 € | 50 | 54 jours | -|- | Bride | |||
6.32 € | 50 | 54 jours | -|- | Bride | |||
7.83 € | 50 | 54 jours | -|- | Bride | |||
9.33 € | 50 | 54 jours | -|- | Bride | |||
10.84 € | 50 | 54 jours | -|- | Bride | |||
13.85 € | 50 | 54 jours | -|- | Bride | |||
15.35 € | 50 | 54 jours | -|- | Bride | |||
16.86 € | 50 | 29 jours | -|- | Bride | |||
18.36 € | 50 | 54 jours | -|- | Bride |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 630 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Type de fixation | Autre |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 6 | Type de connexion électrique | Autre |
Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | 5 | Connexions à espacement modulaire(mm) | 7.62 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Contacts à espacement modulaire(mm) | 7.62 | Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre |
PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) | Courant nominal d'entrée(A) | 41 |
Configurer
Propriétés de base
Température de fonctionnement(°C)
Type de fixation de PCB
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles