Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1716952 |
1716954 |
1716955 |
1716956 |
1716957 |
1716958 |
1716970 |
1716971 |
1716987 |
1716989 |
1717003 |
1717005 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Catégorie de surtension | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Connexion contact/conducteur coudée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.98 € | 25 | 88 jours | -40|-40 | — | -|- | — | |||
9.94 € | 25 | 88 jours | -40|-40 | — | -|- | — | |||
9.41 € | 25 | 88 jours | -40|-40 | — | -|- | — | |||
11.36 € | 25 | 88 jours | -40|-40 | — | -|- | — | |||
10.83 € | 25 | 88 jours | -40|-40 | — | -|- | — | |||
12.79 € | 25 | 88 jours | -40|-40 | — | -|- | — | |||
7.98 € | 25 | 88 jours | -40|-40 | III | 0.75|6 | — | |||
9.94 € | 25 | 88 jours | -40|-40 | — | -|- | — | |||
9.41 € | 25 | 7 jours | -40|-40 | III | 0.75|6 | 180° (horizontal) | |||
11.36 € | 25 | 88 jours | -40|-40 | — | -|- | — | |||
10.83 € | 25 | 88 jours | -40|100 | — | -|- | — | |||
12.79 € | 25 | 88 jours | -40|-40 | — | -|- | — |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 8 |
Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain | Degré de pollution | 2 |
Type de câble connectable | Filin tubulaire | Connexions à espacement modulaire(mm) | 7.62 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 |
Contacts à espacement modulaire(mm) | 7.62 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.75|10 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.75|6 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.75|6 | Degré de protection (IP), monté | Autre | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Courant nominal d'entrée(A) | 41 |
Configurer
Propriétés de base
Température de fonctionnement(°C)
Catégorie de surtension
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Connexion contact/conducteur coudée
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles