Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FKCT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1737255
1902356
1902398
1902411
1902424
1902437
1902453
1909281
1909294
1909304
1909346
1909362
1909375
1909388
1909430
1909456
1909469
1909472
1909485
1909498
1909508
1909511
1909524
1909537
1909540
1909553
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Catégorie de surtension Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Courant nominal d'entrée
(A)

7.02 €

50 26 jours 5.085.08-|-16

5.21 €

50 26 jours III5.085.080.2|2.512

8.10 €

50 26 jours III5.085.080.2|2.512

9.55 €

50 26 jours III5.085.080.2|2.512

10.28 €

50 26 jours III5.085.080.2|2.512

11.00 €

50 26 jours III5.085.080.2|2.512

12.45 €

50 26 jours III5.085.080.2|2.512

6.53 €

50 7 jours III550.2|2.512

7.25 €

50 7 jours III550.2|2.512

7.98 €

50 26 jours III550.2|2.512

10.88 €

50 26 jours III550.2|2.512

12.32 €

50 26 jours III550.2|2.512

13.05 €

50 26 jours III550.2|2.512

13.77 €

50 7 jours III550.2|2.512

3.76 €

50 26 jours III550.2|2.512

5.21 €

50 26 jours III550.2|2.512

5.93 €

50 7 jours III550.2|2.512

6.65 €

50 26 jours III550.2|2.512

7.38 €

50 26 jours III550.2|2.512

8.10 €

50 26 jours III550.2|2.512

8.83 €

50 7 jours III550.2|2.512

9.55 €

50 26 jours III550.2|2.512

10.28 €

50 26 jours III550.2|2.512

11.00 €

50 26 jours III550.2|2.512

11.72 €

50 26 jours III550.2|2.512

12.45 €

50 26 jours III550.2|2.512

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5
Degré de protection (IP), monté Autre Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)

Assistance technique