Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FKCOR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1861234
1861250
1861263
1861276
1861289
1861292
1861302
1861315
1861328
1861331
1861344
1861357
1861360
1861373
1861386
1861399
1861409
1861412
1861425
1861438
1861441
1861454
1861467
1861470
1861483
1861496
1861506
1861519
1861522
1861535
1861548
1861551
1861564
1861577
1861580
1861593
1861603
1861616
1861629
1861632
1861645
1861658
1861661
1861674
1861687
1861690
1861700
1861713
1861726
1861739
1861742
1861755
1861768
1861771
1861784
1861797
1861807
1861810
1861823
1861836
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Degré de protection (IP), monté

1.48 €

250 7 jours -40|100Autre

2.96 €

250 40 jours -40|100Autre

3.71 €

100 75 jours -40|100Autre

4.45 €

100 40 jours -40|100Autre

5.19 €

100 75 jours -40|100Autre

5.93 €

100 75 jours -40|100Autre

6.67 €

100 75 jours -40|100Autre

7.41 €

100 75 jours -40|100Autre

8.15 €

50 75 jours -40|100Autre

8.89 €

50 56 jours -40|100Autre

9.64 €

50 75 jours -40|100Autre

10.38 €

50 75 jours -40|100Autre

11.12 €

50 75 jours -40|100Autre

11.86 €

50 75 jours -40|100Autre

12.60 €

50 75 jours -40|100Autre

13.34 €

50 75 jours -40|100Autre

14.08 €

50 75 jours -40|100Autre

14.82 €

50 75 jours -40|100Autre

15.56 €

50 75 jours -40|100Autre

16.31 €

50 75 jours -40|100Autre

17.05 €

50 75 jours -40|100Autre

17.79 €

50 75 jours -40|100Autre

1.61 €

250 75 jours -|-

2.35 €

250 7 jours -|-

3.09 €

250 75 jours -|-

3.83 €

100 75 jours -|-

4.57 €

100 75 jours -|-

5.31 €

100 75 jours -|-

6.05 €

100 75 jours -|-

6.79 €

100 75 jours -|-

7.54 €

100 75 jours -|-

8.28 €

50 75 jours -|-

9.02 €

50 75 jours -|-

9.76 €

50 75 jours -|-

10.50 €

50 75 jours -|-

11.24 €

50 75 jours -|-

11.98 €

50 75 jours -|-

12.72 €

50 75 jours -|-

13.46 €

50 75 jours -|-

14.21 €

50 75 jours -|-

14.95 €

50 75 jours -|-

15.69 €

50 75 jours -|-

16.43 €

50 75 jours -|-

17.17 €

50 75 jours -|-

17.91 €

50 75 jours -|-

2.68 €

250 75 jours -40|100Autre

3.43 €

250 75 jours -40|100Autre

4.17 €

250 75 jours -40|100Autre

4.91 €

100 75 jours -40|100Autre

5.65 €

100 75 jours -40|100Autre

6.39 €

100 75 jours -40|100Autre

7.13 €

100 75 jours -40|100Autre

7.87 €

100 75 jours -40|100Autre

8.61 €

100 75 jours -40|100Autre

9.35 €

50 75 jours -40|100Autre

10.10 €

50 75 jours -40|100Autre

10.84 €

50 75 jours -40|100Autre

11.58 €

50 75 jours -40|100Autre

12.32 €

50 75 jours -40|100Autre

13.06 €

50 75 jours -40|100Autre

Loading...

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 5.08 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|2.5
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre
Connexion contact/conducteur coudée 90° (vers le haut, vertical) Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique