Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Matériau de surface de contact | Catégorie de surtension | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 750 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Autre | 6 | |||
0.40 € | 500 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Autre | 6 | |||
0.50 € | 500 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Autre | 6 | |||
0.61 € | 300 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Autre | 6 | |||
0.71 € | 300 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Autre | 6 | |||
0.82 € | 300 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Autre | 6 | |||
0.92 € | 200 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Autre | 6 | |||
1.03 € | 200 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Autre | 6 | |||
1.13 € | 200 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Autre | 6 | |||
1.24 € | 200 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Autre | 6 | |||
1.34 € | 200 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Autre | 6 | |||
1.45 € | 200 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Autre | 6 | |||
1.55 € | 200 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Autre | 6 | |||
1.66 € | 200 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | — | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | -|- | Autre | 6 | |||
1.76 € | 200 | 15 jours | Noir | -40|-40 | — | III | 2.54 | 2.54 | 0.14|0.75 | 0.14|0.75 | Autre | 6 | |||
1.21 € | 200 | 7 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
2.47 € | 100 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
2.68 € | 100 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
2.89 € | 100 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.11 € | 100 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.32 € | 100 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.53 € | 100 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.74 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.95 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
4.16 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
4.37 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
2.42 € | 100 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
2.92 € | 100 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.42 € | 100 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.67 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
3.92 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
4.17 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
4.42 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
4.92 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
5.17 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
5.42 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 | |||
5.82 € | 50 | 28 jours | Vert | -|- | Étain | III | 3.81 | 3.81 | 0.2|1 | 0.2|1 | — | 8 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Connexion sertie |
Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles