Connecteur RJ45, VS-VARAN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1402410

Référence pièce
1402410
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.29 €

7 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Largeur(mm) 14 Hauteur(mm) 14.6
Profondeur(mm) Mécanisme de verrouillage Tension nominale(V) 72
Nombre d'entrées de canal Version EMC Nombre de pôles
Type de contact Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Température ambiante(°C) -10|60 Température de fonctionnement(°C) -10|60 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Autre
Résistance aux chocs Avec joint Catégorie de surtension
Degré de pollution Nombre de rangées de contacts enfichables Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|-
Degré de protection (IP), monté IP20 Avec conducteur de protection faux Corps d'isolation du matériau
Matériau du contact Autres alliages de Cuivre Position de l'entrée de câble Courant nominal d'entrée(A)

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur RJ45, VS-VARAN, le numéro d'article est le suivant: 1402410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1402410.

Assistance technique