Connecteur de carte à circuit imprimé, connecteur PCB, MSTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1067562
1748820
1758995
1759347
1759363
1759376
1759389
1759392
1764251
1786996
1787005
1795585
1795598
1795608
1795624
1795637
1795640
1795653
1805165
1810464
1810480
1829743
1911923
1911949
1911952
1912058
1912126
1912142
1912155
1912278
1918560
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Catégorie de surtension Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Connexion contact/conducteur coudée Courant nominal d'entrée
(A)

4.72 €

1000 23 jours 320-|-5.085.08-|-12

12.76 €

50 14 jours 320-40|1005.085.080.2|1Autre180° (horizontal)16

7.50 €

50 23 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)12

8.94 €

50 23 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)12

10.39 €

50 23 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)12

11.12 €

50 23 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)12

11.84 €

50 23 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)12

12.57 €

50 23 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)12

11.84 €

50 23 jours 320-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

13.17 €

50 14 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)12

13.90 €

50 22 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)12

4.84 €

50 7 jours 176-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

5.78 €

50 23 jours 176-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

6.73 €

50 23 jours 176-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

8.61 €

50 23 jours 176-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

9.55 €

50 23 jours 176-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

10.49 €

50 23 jours 176-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

11.43 €

50 23 jours 176-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

8.34 €

50 23 jours 320-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

5.45 €

50 23 jours 320-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

6.90 €

50 23 jours 320-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

12.69 €

50 23 jours 320-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

7.18 €

50 14 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)16

8.78 €

50 14 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)16

9.57 €

50 14 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)16

8.78 €

50 14 jours 320-40|100III5.085.080.2|1Autre180° (horizontal)16

5.71 €

50 14 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)16

7.31 €

50 14 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)16

8.10 €

50 14 jours 320-40|100III550.2|1Autre180° (horizontal)16

8.90 €

50 14 jours 320-40|100III5.085.080.2|1Autre180° (horizontal)16

6.17 €

50 23 jours 320-|-III5.085.080.2|1180° (horizontal)12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Nombre de pôles
Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Connexion à vis
Matériau de surface de contact Étain Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre

Assistance technique