Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Degré de protection (IP), monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.17 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -|- | 2.5 | 3.81 | 3.81 | — | |||
6.45 € | 50 | 61 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | — | |||
9.60 € | 50 | 61 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | — | |||
6.45 € | 50 | 61 jours | Vert | 160 | -|- | 2.5 | 3.81 | 3.81 | — | |||
9.60 € | 50 | 61 jours | Vert | 160 | -|- | 2.5 | 3.81 | 3.81 | — | |||
2.36 € | 100 | 61 jours | Autre | 160 | -40|-40 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
2.53 € | 100 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
4.89 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
5.68 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
6.47 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
7.25 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
8.04 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
8.83 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
9.62 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
10.40 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
11.19 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
11.98 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
12.76 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
13.55 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
3.32 € | 100 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
4.10 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
4.89 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
5.68 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
6.47 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
8.04 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
9.62 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
10.40 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
11.19 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
11.98 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
12.76 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
13.55 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
7.32 € | 50 | 33 jours | Vert | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
8.92 € | 50 | 33 jours | Vert | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
15.08 € | 50 | 33 jours | Vert | 160 | -40|100 | 2.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
8.80 € | 50 | 33 jours | Vert | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | — | |||
5.64 € | 50 | 33 jours | Vert | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
6.44 € | 50 | 7 jours | Vert | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
7.24 € | 50 | 7 jours | Vert | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
8.84 € | 50 | 33 jours | Vert | 320 | -40|100 | 4 | 5.08 | 5.08 | Autre |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Type de connexion électrique | Connexion à vis | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.14|1.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|1.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|1.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.08|0.5 | Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) | Courant nominal d'entrée(A) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Degré de protection (IP), monté
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles