Fiche, connecteur de bus, HBUS 107

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2202545

Référence pièce
2202545
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.08 €

7 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Couleur de boîtier Tension nominale(V)
Nombre de pôles Type de contact Matériau du boîtier
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Pointe de tension nominale(kV) Type de connexion électrique Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension Degré de pollution 2 Type de câble connectable
Connexions à espacement modulaire(mm) 2.54 Nombre de rangées de contacts enfichables Contacts à espacement modulaire(mm) 2.54
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|-
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) -|- Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Matériau du contact Connexion contact/conducteur coudée
Courant nominal d'entrée(A)

Vous vous trouvez sur la page de Fiche, connecteur de bus, HBUS 107, le numéro d'article est le suivant: 2202545.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2202545.

Assistance technique