Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1795695 |
1795705 |
1795718 |
1795721 |
1795734 |
1795747 |
1795750 |
1795763 |
1924004 |
1924046 |
1924059 |
1924062 |
1924075 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Pointe de tension nominale (kV) | Catégorie de surtension | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.36 € | 100 | 19 jours | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
3.73 € | 50 | 22 jours | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
4.11 € | 50 | 22 jours | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
4.49 € | 50 | 22 jours | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
4.87 € | 50 | 22 jours | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
5.25 € | 50 | 22 jours | 250 | — | — | 2.6 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
5.63 € | 50 | 22 jours | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
6.01 € | 50 | 7 jours | 250 | — | — | 3.5 | 5.08 | 5.08 | 12 | |||
2.79 € | 100 | 7 jours | 320 | 4 | III | 3.5 | 5 | 5 | 16 | |||
3.91 € | 50 | 22 jours | 320 | 4 | III | 3.5 | 5 | 5 | 16 | |||
4.18 € | 50 | 22 jours | 320 | 4 | III | 3.5 | 5 | 5 | 16 | |||
4.46 € | 50 | 22 jours | 320 | 4 | III | 3.5 | 5 | 5 | 16 | |||
4.74 € | 50 | 22 jours | 320 | 4 | III | 3.5 | 5 | 5 | 16 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 | Type de fixation | Autre |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 |
Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | Autre | Type de fixation de PCB | Bride |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Pointe de tension nominale(kV)
Catégorie de surtension
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles