Embase PCB, MC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1731743
1731769
1731785
1731798
1731808
1731811
1731824
1731837
1731840
1731853
1836273
1843949
1843952
1843965
1843978
1844320
1844388
1847495
1847534
1847547
1847550
1963641
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Pointe de tension nominale
(kV)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Type de bande Contacts à espacement modulaire
(mm)
Type de fixation de PCB Courant nominal d'entrée
(A)

2.49 €

100 33 jours Vert160-|-2.53.43.5Aucun3.5Bride8

3.03 €

100 33 jours Vert160-|-2.53.43.5Aucun3.5Bride8

3.58 €

100 33 jours Vert160-|-2.53.43.5Aucun3.5Bride8

3.85 €

50 33 jours Vert160-|-2.53.43.5Aucun3.5Bride8

4.13 €

50 33 jours Vert160-|-2.53.43.5Aucun3.5Bride8

4.40 €

50 33 jours Vert160-|-2.53.43.5Aucun3.5Bride8

4.67 €

50 33 jours Vert160-|-2.53.43.5Aucun3.5Bride8

4.95 €

50 33 jours Vert160-|-2.53.43.5Aucun3.5Bride8

5.22 €

50 33 jours Vert160-|-2.53.43.5Aucun3.5Bride8

5.50 €

50 33 jours Vert160-|-2.53.43.5Aucun3.5Bride8

3.16 €

100 33 jours Vert320-40|10043.45.08Aucun5.08Autre8

5.88 €

50 33 jours Vert160-40|1002.53.43.5Aucun3.5Bride8

6.15 €

50 7 jours Vert160-40|1002.53.43.5Aucun3.5Bride8

6.42 €

50 33 jours Vert160-40|1002.53.43.5Aucun3.5Bride8

6.70 €

50 7 jours Vert160-40|1002.53.43.5Aucun3.5Bride8

3.56 €

100 7 jours Vert160-40|1002.53.43.5Aucun3.5Autre8

5.20 €

50 33 jours Vert160-40|1002.53.43.5Aucun3.5Autre8

2.69 €

100 7 jours Vert320-40|10043.45.08Aucun5.08Bride8

3.84 €

50 15 jours Vert320-40|10043.45.08Aucun5.08Bride8

4.12 €

50 33 jours Vert320-40|10043.45.08Aucun5.08Bride8

4.41 €

50 33 jours Vert320-40|10043.45.08Aucun5.08Bride8

1.31 €

330 33 jours Noir160-40|1002.53.82.5Gaine sous blister (pour SMD)2.5Autre4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Nombre de pôles Type de contact Broche
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre

Assistance technique