Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FKC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1754322
1795996
1796005
1796018
1796021
1796034
1796047
1796063
1796076
1796089
1796092
1810900
1810913
1810926
1810939
1810942
1810955
1810968
1810971
1873142
1873155
1875904
1910393
1910403
1910445
1910458
1910487
1910500
1910610
1910636
1910649
1910652
1925786
1925809
1925812
1925838
1925841
1925854
1942183
1942206
1942222
1942235
1942248
1942293
1942303
1942316
1942329
1942332
1942345
1942358
1942361
1942510
1942536
1942552
1942565
1942578
1945041
1947104
1947120
1947133
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Matériau de surface de contact Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Courant nominal d'entrée
(A)

3.24 €

100 89 jours 320-|-Or5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

2.31 €

100 89 jours 176-|-Étain5.085.080.5|2.50.5|2.50.5|2.50.5|2.512

3.39 €

100 7 jours 176-|-Étain5.085.080.5|2.50.5|2.50.5|2.50.5|2.512

4.48 €

50 89 jours 176-|-Étain5.085.080.5|2.50.5|2.50.5|2.50.5|2.512

5.57 €

50 89 jours 176-|-Étain5.085.080.5|2.50.5|2.50.5|2.50.5|2.512

6.65 €

50 89 jours 176-|-Étain5.085.080.5|2.50.5|2.50.5|2.50.5|2.512

7.74 €

50 89 jours 176-|-Étain5.085.080.5|2.50.5|2.50.5|2.50.5|2.512

9.91 €

50 89 jours 176-|-Étain5.085.080.5|2.50.5|2.50.5|2.50.5|2.512

11.00 €

50 89 jours 176-|-Étain5.085.080.5|2.50.5|2.50.5|2.50.5|2.512

12.09 €

50 89 jours 176-|-Étain5.085.080.5|2.50.5|2.50.5|2.50.5|2.512

13.17 €

50 7 jours 176-|-Étain5.085.080.5|2.50.5|2.50.5|2.50.5|2.512

10.63 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

11.35 €

50 7 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

12.08 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

12.80 €

50 7 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

13.53 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

14.25 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

14.98 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

15.70 €

50 7 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

7.98 €

50 7 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

8.70 €

50 7 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

12.32 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

4.36 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

5.08 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

7.98 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

8.70 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

10.88 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

12.32 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

8.10 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

9.55 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

10.28 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

11.00 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.512

8.39 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

9.84 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

10.57 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

12.02 €

50 7 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

12.74 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

13.46 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

4.36 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

6.10 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

7.83 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

8.70 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

9.57 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

4.96 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

5.83 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

6.70 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

7.57 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

8.44 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

9.31 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

10.18 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

11.05 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

4.96 €

50 7 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

6.70 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

8.44 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

9.31 €

50 7 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

10.18 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre16

14.50 €

50 89 jours 320-40|100Étain5.085.080.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

5.50 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

6.95 €

50 89 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

7.67 €

50 7 jours 320-40|100Étain550.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|2.5Autre12

Loading...

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Nombre de pôles
Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre Boîtier d'accouplement
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)

Assistance technique