Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, FKCVR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1874060
1874073
1874086
1874138
1874154
1874183
1874196
1874219
1874222
1874235
1909744
1909757
1909760
1909773
1909809
1909812
1909825
1909841
1909854
1909867
1909870
1909883
1909906
1909919
1909948
1909951
1909964
1909977
1909980
1909993
1910005
1910018
1910021
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

15.08 €

50 47 jours 5.085.08

16.24 €

50 47 jours 5.085.08

17.40 €

50 47 jours 5.085.08

5.93 €

50 56 jours 5.085.08

8.25 €

50 54 jours 5.085.08

11.72 €

50 54 jours 5.085.08

12.88 €

50 54 jours 5.085.08

15.20 €

50 54 jours 5.085.08

16.36 €

50 54 jours 5.085.08

17.52 €

50 54 jours 5.085.08

5.81 €

100 47 jours 55

6.96 €

50 47 jours 55

8.12 €

50 47 jours 55

9.28 €

50 47 jours 55

12.76 €

50 47 jours 55

13.92 €

50 47 jours 55

15.08 €

50 47 jours 55

17.40 €

50 47 jours 55

18.55 €

50 47 jours 55

19.71 €

50 47 jours 55

20.87 €

50 47 jours 55

2.45 €

100 54 jours 55

4.77 €

50 54 jours 55

5.93 €

50 54 jours 55

9.41 €

50 54 jours 55

10.57 €

50 54 jours 55

11.72 €

50 54 jours 55

12.88 €

50 54 jours 55

14.04 €

50 54 jours 55

15.20 €

50 54 jours 55

16.36 €

50 54 jours 55

17.52 €

50 54 jours 55

18.68 €

50 54 jours 55

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|2.5 Degré de protection (IP), monté Autre
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre
Connexion contact/conducteur coudée 90° (vers le haut, vertical) Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique