Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Type de contact | Température de fonctionnement (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 350 | 54 jours | Noir | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
0.86 € | 250 | 37 jours | Noir | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
2.01 € | 100 | 37 jours | Noir | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
2.30 € | 100 | 54 jours | Noir | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
2.59 € | 100 | 37 jours | Noir | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
2.87 € | 100 | 47 jours | Noir | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
3.45 € | 100 | 54 jours | Noir | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 1.4 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
2.01 € | 100 | 54 jours | Noir | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 2.6 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
3.16 € | 100 | 19 jours | Noir | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 2.6 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
2.87 € | 100 | 7 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
3.14 € | 100 | 40 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
3.69 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
3.96 € | 50 | 7 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
4.24 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
4.51 € | 50 | 7 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
4.78 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
5.06 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
5.33 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
5.88 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
6.15 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
6.42 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
6.70 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
2.59 € | 100 | 7 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
3.14 € | 100 | 40 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
3.69 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
4.24 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
4.51 € | 50 | 7 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
4.78 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
5.06 € | 50 | 7 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
5.33 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
5.60 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
5.88 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
6.15 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
6.42 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
6.70 € | 50 | 16 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
3.74 € | 50 | 28 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
4.02 € | 50 | 16 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
4.31 € | 50 | 28 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
4.60 € | 50 | 28 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
5.46 € | 50 | 28 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
5.75 € | 50 | 28 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Autre | |||
5.09 € | 50 | 16 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
5.37 € | 50 | 47 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
5.66 € | 50 | 28 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
5.95 € | 50 | 47 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
6.24 € | 50 | 28 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
6.52 € | 50 | 16 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
6.81 € | 50 | 28 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
7.10 € | 50 | 28 jours | Noir | 160 | Broche | -40|-40 | 2.5 | 2 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
3.09 € | 100 | 18 jours | Noir | 160 | Autobus | -40|100 | 2.5 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
3.71 € | 50 | 18 jours | Noir | 160 | Autobus | -40|100 | 2.5 | 1.9 | 3.5 | 3.5 | Autre | |||
2.59 € | 100 | 40 jours | Vert | 320 | Broche | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
3.16 € | 100 | 40 jours | Vert | 320 | Broche | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Autre | |||
6.42 € | 50 | 40 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | Bride | |||
5.88 € | 50 | 40 jours | Vert | 160 | Broche | -40|100 | 2.5 | 3.4 | 3.81 | 3.81 | Bride | |||
3.26 € | 100 | 40 jours | Vert | 320 | Broche | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Bride | |||
3.55 € | 100 | 7 jours | Vert | 320 | Broche | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Bride | |||
3.84 € | 50 | 40 jours | Vert | 320 | Broche | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Bride | |||
4.41 € | 50 | 40 jours | Vert | 320 | Broche | -40|100 | 4 | 3.4 | 5.08 | 5.08 | Bride |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Nombre de pôles | — | Type de fixation | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) |
Courant nominal d'entrée(A) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Type de contact
Température de fonctionnement(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Type de fixation de PCB
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles