Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type de connexion | — | Tension nominale(V) | — | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Type de fixation | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | — | Type de connexion électrique | — |
Matériau de surface de contact | — | Catégorie de surtension | — | Degré de pollution | 2 |
Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | 3.5 | Connexions à espacement modulaire(mm) | — |
Nombre de rangées de contacts enfichables | — | Type de bande | — | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Contacts à espacement modulaire(mm) | — | Modèle de connecteur | — | Corps d'isolation du matériau | — |
PCB/contact coudé | — | Type de fixation de PCB | — | Courant nominal d'entrée(A) | — |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles