Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Pointe de tension nominale (kV) | Matériau de surface de contact | Catégorie de surtension | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Type de bande | Contacts à espacement modulaire (mm) | Corps d'isolation du matériau | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 180 | 7 jours | Noir | 160 | -40|-40 | — | 2.5 | Étain | — | 2 | 3.5 | — | 3.5 | Autre | — | Bride | 8 | |||
0.99 € | 200 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
1.48 € | 150 | 7 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
1.97 € | 100 | 70 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
2.47 € | 100 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
2.96 € | 100 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
3.46 € | 100 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
3.95 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
4.44 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
4.94 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
5.43 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
5.92 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
6.42 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
6.91 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
7.41 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
7.90 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
8.39 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
8.89 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
9.38 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
9.87 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | — | 8 | |||
1.91 € | 100 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
2.41 € | 100 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
3.39 € | 100 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
3.89 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
4.38 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
4.87 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
5.37 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
5.86 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
6.36 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
6.85 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
7.34 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
7.84 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
8.33 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
8.82 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
9.32 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
9.81 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
10.30 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
2.90 € | 100 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
10.80 € | 50 | 71 jours | Vert | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 3.5 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
1.92 € | 180 | 7 jours | Noir | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | — | 2.6 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | — | — | 8 | |||
10.32 € | 1000 | 51 jours | Noir | — | -40|100 | Autre | — | Or | — | 2.6 | 3.5 | Aucun | 3.5 | — | — | Bride | 8 | |||
2.90 € | 100 | 7 jours | Noir | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2.6 | 3.5 | Aucun | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
3.89 € | 50 | 7 jours | Noir | 160 | -40|-40 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2.6 | 3.5 | Aucun | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
6.36 € | 50 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2.6 | 3.5 | Aucun | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
10.30 € | 50 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2.6 | 3.5 | Aucun | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
4.38 € | 50 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2.6 | 3.5 | Aucun | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
3.42 € | 180 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | Autre | Autre | 8 | |||
3.92 € | 180 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | Autre | Autre | 8 | |||
4.91 € | 180 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | Autre | Autre | 8 | |||
2.37 € | 180 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
2.87 € | 180 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
3.36 € | 180 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
3.86 € | 180 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
4.35 € | 180 | 7 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
4.84 € | 180 | 44 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
5.34 € | 180 | 44 jours | Noir | 160 | -40|100 | Autre | 2.5 | Étain | III | 2 | 3.5 | Gaine sous blister (pour SMD) | 3.5 | Autre | Autre | Bride | 8 | |||
1.91 € | 300 | 49 jours | Noir | 160 | -40|105 | Autre | 2.5 | Or | III | 2 | 2.54 | Gaine sous blister (pour SMD) | 2.54 | Autre | Autre | Autre | 6 | |||
2.68 € | 300 | 47 jours | Noir | 160 | -40|105 | Autre | 2.5 | Or | III | 2 | 2.54 | Gaine sous blister (pour SMD) | 2.54 | Autre | Autre | Autre | 6 | |||
3.44 € | 300 | 47 jours | Noir | 160 | -40|105 | Autre | 2.5 | Or | III | 2 | 2.54 | Gaine sous blister (pour SMD) | 2.54 | Autre | Autre | Autre | 6 | |||
4.21 € | 300 | 47 jours | Noir | 160 | -40|105 | Autre | 2.5 | Or | III | 2 | 2.54 | Gaine sous blister (pour SMD) | 2.54 | Autre | Autre | Autre | 6 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | Autre | Type de connexion électrique | Autre | Degré de pollution | 2 |
Diamètre broche de connexion(mm) | — | Nombre de rangées de contacts enfichables | 2 | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Pointe de tension nominale(kV)
Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Type de bande
Contacts à espacement modulaire(mm)
Corps d'isolation du matériau
PCB/contact coudé
Type de fixation de PCB
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles