Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Catégorie de surtension | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Degré de protection (IP), monté | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.02 € | 50 | 43 jours | 320 | -|- | III | 5 | 5 | — | 12 | |||
13.70 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
14.46 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
15.98 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
16.74 € | 50 | 39 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
17.51 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
18.27 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
17.51 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | 12 | |||
2.11 € | 100 | 43 jours | 176 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | — | 12 | |||
3.10 € | 100 | 7 jours | 176 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | — | 12 | |||
5.08 € | 50 | 43 jours | 176 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | — | 12 | |||
7.06 € | 50 | 43 jours | 176 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | — | 12 | |||
8.04 € | 50 | 43 jours | 176 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | — | 12 | |||
9.03 € | 50 | 43 jours | 176 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | — | 12 | |||
10.02 € | 50 | 43 jours | 176 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | — | 12 | |||
11.01 € | 50 | 43 jours | 176 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | — | 12 | |||
12.00 € | 50 | 43 jours | 176 | -|- | III | 5.08 | 5.08 | — | 12 | |||
4.16 € | 50 | 39 jours | 320 | -40|-40 | — | 5.08 | 5.08 | Autre | 12 | |||
4.98 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|-40 | — | 5.08 | 5.08 | Autre | 12 | |||
13.07 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | 12 | |||
14.59 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | Autre | 12 | |||
5.46 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
6.98 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
10.02 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
13.07 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
13.83 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
14.59 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
15.35 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 12 | |||
5.49 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
6.40 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
7.31 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
8.23 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
9.14 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
10.05 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
10.96 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
1.96 € | 100 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
5.61 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
7.44 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
8.35 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
9.26 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
10.17 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
11.09 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5 | 5 | Autre | 16 | |||
4.70 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | — | 16 | |||
9.26 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | — | 16 | |||
10.17 € | 50 | 43 jours | 320 | -40|100 | III | 5.08 | 5.08 | — | 16 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Type de connexion électrique | Connexion à vis |
Matériau de surface de contact | Étain | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.2|2.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|2.5 |
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|2.5 | Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.2|1 | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 90° (vers le haut, vertical) |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Catégorie de surtension
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Degré de protection (IP), monté
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles