Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, MSTBP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1765784
1765797
1765807
1765810
1765823
1765836
1765849
1765852
1765865
1765878
1765881
1765894
1765904
1765917
1765920
1765933
1765946
1765959
1765962
1765975
1765988
1765991
1769052
1769078
1769081
1769104
1769120
1769133
1769146
1769162
1769175
1769188
1769191
1769201
1769214
1769227
1769696
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

3.27 €

100 28 jours 55

4.36 €

50 25 jours 55

5.44 €

50 28 jours 55

6.53 €

50 25 jours 55

7.62 €

50 28 jours 55

8.70 €

50 28 jours 55

9.79 €

50 28 jours 55

10.88 €

50 28 jours 55

11.96 €

50 28 jours 55

13.05 €

50 28 jours 55

14.14 €

50 28 jours 55

15.22 €

50 28 jours 55

16.31 €

50 28 jours 55

17.40 €

50 28 jours 55

18.48 €

50 28 jours 55

19.57 €

50 28 jours 55

20.65 €

50 28 jours 55

21.74 €

50 28 jours 55

22.83 €

50 28 jours 55

23.91 €

50 26 jours 55

25.00 €

50 28 jours 55

26.09 €

50 28 jours 55

6.53 €

50 28 jours 5.085.08

8.70 €

50 28 jours 5.085.08

9.79 €

50 28 jours 5.085.08

11.96 €

50 28 jours 5.085.08

14.14 €

50 28 jours 5.085.08

15.22 €

50 28 jours 5.085.08

16.31 €

50 28 jours 5.085.08

18.48 €

50 28 jours 5.085.08

19.57 €

50 28 jours 5.085.08

20.65 €

50 28 jours 5.085.08

21.74 €

50 25 jours 5.085.08

22.83 €

20 28 jours 5.085.08

23.91 €

50 28 jours 5.085.08

25.00 €

50 28 jours 5.085.08

26.09 €

50 28 jours 5.085.08

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -40|100 Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Connexion à vis Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|1 Degré de protection (IP), monté Autre
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre
Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal) Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique