Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1830046 |
1830088 |
1830114 |
1830156 |
1830198 |
1830211 |
1830224 |
1830237 |
1840860 |
1840886 |
1894891 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | PCB/contact coudé | Type de fixation de PCB | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 50 | 22 jours | Vert | -40|100 | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | Autre | 8 | |||
12.18 € | 50 | 22 jours | Vert | -40|100 | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | Autre | 8 | |||
4.50 € | 50 | 22 jours | Vert | -40|100 | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
7.75 € | 50 | 22 jours | Vert | -40|100 | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
11.00 € | 50 | 22 jours | Vert | -40|100 | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
12.62 € | 50 | 22 jours | Vert | -40|100 | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
13.43 € | 50 | 22 jours | Vert | -40|100 | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
14.25 € | 50 | 22 jours | Vert | -40|100 | 3.5 | 3.81 | 3.81 | Autre | Bride | 8 | |||
3.33 € | 250 | 77 jours | Noir | -|- | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | — | 8 | |||
8.10 € | 100 | 77 jours | Noir | -|- | 3.5 | 3.5 | 3.5 | — | — | 8 | |||
9.01 € | 50 | 28 jours | Vert | -40|100 | 3.8 | 2.5 | 2.5 | Autre | Autre | 4 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 2 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
PCB/contact coudé
Type de fixation de PCB
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles