Embase PCB, MDSTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1762460
1762512
1762538
1762787
1762800
1762813
1762826
1762842
1762855
1762868
1762871
1837133
1842377
1842416
1842432
1842445
1842458
1842568
1842584
1844977
1846386
1846409
1846412
1846438
1846441
1846454
1846467
1846690
1846700
1846713
1846726
1846739
1846742
1846755
1846768
1846771
1846784
1846797
1874617
1874620
1877740
1877753
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
Type de fixation de PCB

8.89 €

50 35 jours Autre3.55.085.08Autre

13.75 €

50 35 jours Autre3.55.085.08Autre

15.36 €

50 35 jours Autre3.55.085.08Autre

8.89 €

50 35 jours Autre3.555Autre

10.51 €

50 35 jours Autre3.555Autre

11.32 €

50 35 jours Autre3.555Autre

12.13 €

50 35 jours Autre3.555Autre

13.75 €

50 35 jours Autre3.555Autre

14.55 €

50 35 jours Autre3.555Autre

15.36 €

50 54 jours Autre3.555Autre

16.17 €

50 35 jours Autre3.555Autre

4.20 €

50 37 jours Autre3.255Autre

6.13 €

50 25 jours Autre3.25.085.08Bride

9.01 €

50 33 jours Autre3.25.085.08Bride

10.44 €

50 33 jours Autre3.25.085.08Bride

11.16 €

50 26 jours Autre3.25.085.08Bride

11.88 €

50 33 jours Autre3.25.085.08Bride

5.64 €

50 33 jours 3.25.085.08Autre

7.07 €

50 33 jours 3.25.085.08Autre

4.92 €

50 7 jours 3.25.085.08Autre

3.48 €

100 33 jours Autre3.255Autre

4.92 €

50 33 jours Autre3.255Autre

5.64 €

50 37 jours Autre3.255Autre

7.07 €

50 33 jours Autre3.255Autre

7.79 €

50 26 jours Autre3.255Autre

8.51 €

50 37 jours Autre3.255Autre

9.23 €

50 33 jours Autre3.255Autre

5.41 €

50 25 jours Autre3.255Bride

6.13 €

50 25 jours Autre3.255Bride

6.85 €

50 37 jours Autre3.255Bride

7.57 €

50 37 jours Autre3.255Bride

8.29 €

50 37 jours Autre3.255Bride

9.01 €

50 40 jours Autre3.255Bride

9.73 €

50 40 jours Autre3.255Bride

10.44 €

50 40 jours Autre3.255Bride

11.16 €

50 40 jours Autre3.255Bride

11.88 €

50 43 jours Autre3.255Bride

12.60 €

50 7 jours Autre3.255Bride

6.13 €

50 25 jours Autre3.255Bride

6.13 €

50 25 jours Autre3.255Bride

5.41 €

50 25 jours Autre3.255Bride

5.41 €

50 25 jours Autre3.255Bride

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre
PCB/contact coudé Autre Courant nominal d'entrée(A) 10

Assistance technique