Prise, connecteur de PCB, ICC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1824065

Référence pièce
1824065
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

5.39 €

50 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Connexion sertie Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire
Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 5.08
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.5|2.5 Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)
Courant nominal d'entrée(A) 12

Vous vous trouvez sur la page de Prise, connecteur de PCB, ICC, le numéro d'article est le suivant: 1824065.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1824065.

Assistance technique