Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, MSTBC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1808942
1808968
1808984
1808997
1809006
1809019
1809022
1809035
1809048
1809051
1809064
1809077
1809080
1809093
1809103
1809116
1809129
1809132
1809145
1809158
1809161
1809174
1809187
1809190
1809200
1809213
1809226
1809239
1809242
1809255
1809268
1809271
1809284
1809297
1809310
1809323
1809336
1809349
1809352
1809365
1809378
1809381
1809394
1809404
1809417
1809420
1809433
1809446
1809459
1809462
1809475
1809488
1809491
1809514
1809556
1809572
1809585
1809611
1809624
1809637
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)

3.03 €

100 28 jours -|-

3.44 €

100 28 jours -|-

3.84 €

50 28 jours -|-

4.04 €

50 28 jours -|-

4.24 €

50 28 jours -|-

4.45 €

50 28 jours -|-

4.65 €

50 26 jours -|-

4.85 €

50 28 jours -|-

0.44 €

450 28 jours -|-

0.67 €

300 7 jours -|-

0.89 €

250 25 jours -|-

1.11 €

200 28 jours -|-

1.33 €

150 28 jours -|-

1.56 €

150 28 jours -|-

1.78 €

150 28 jours -|-

2.00 €

100 28 jours -|-

2.22 €

100 28 jours -|-

2.45 €

100 26 jours -|-

2.67 €

100 25 jours -|-

2.89 €

100 26 jours -|-

3.11 €

100 28 jours -|-

3.34 €

100 28 jours -|-

3.56 €

100 25 jours -|-

3.78 €

50 25 jours -|-

4.00 €

50 26 jours -|-

4.22 €

50 28 jours -|-

4.45 €

50 26 jours -|-

4.67 €

50 28 jours -|-

4.89 €

50 26 jours -|-

5.11 €

50 28 jours -|-

5.34 €

50 26 jours -|-

0.90 €

250 28 jours -|-

1.10 €

200 28 jours -|-

1.30 €

150 28 jours -|-

1.71 €

150 28 jours -|-

1.91 €

100 28 jours -|-

2.11 €

100 28 jours -|-

2.31 €

100 28 jours -|-

2.52 €

100 28 jours -|-

2.72 €

100 28 jours -|-

2.92 €

100 28 jours -|-

3.12 €

100 28 jours -|-

3.32 €

100 28 jours -|-

3.53 €

100 28 jours -|-

3.73 €

50 28 jours -|-

3.93 €

50 28 jours -|-

4.13 €

50 28 jours -|-

4.33 €

50 28 jours -|-

4.54 €

50 28 jours -|-

4.74 €

50 28 jours -|-

4.94 €

50 28 jours -|-

5.14 €

50 28 jours -|-

5.35 €

50 28 jours -|-

0.61 €

300 25 jours -|-

1.42 €

150 28 jours -|-

1.82 €

100 28 jours -|-

2.02 €

100 28 jours -|-

2.63 €

100 28 jours -|-

2.83 €

100 28 jours -|-

3.03 €

100 28 jours -|-

Loading...

Informations de base

Type de connexion Carte de circuit imprimé à carte de circuit imprimé Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 4
Type de connexion électrique Connexion sertie Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Type de câble connectable Filin tubulaire Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08
Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 5.08 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) -|-
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.5|2.5
Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre
Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal) Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique