Connecteur de carte de circuit imprimé, embase PCB, MCDNV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1750290
1750300
1750313
1750342
1750368
1750384
1750397
1750407
1750410
1750436
1750449
1750452
1750465
1750478
1952788
1952827
1952830
1952856
1952911
1952937
1952940
1952953
1953004
1953046
1953059
1953062
1953075
1953088
1953101
1953127
1953130
1953143
1953156
1953169
1953172
1953185
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Température de fonctionnement
(°C)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

2.37 €

130 19 jours 200-40|-402.63.813.81

3.12 €

90 19 jours 200-|-2.63.813.81

3.87 €

70 19 jours 200-|-2.63.813.81

6.12 €

40 19 jours 200-|-2.63.813.81

7.62 €

30 19 jours 200-|-2.63.813.81

9.12 €

50 19 jours 200-|-2.63.813.81

9.87 €

50 19 jours 200-|-2.63.813.81

10.62 €

40 19 jours 200-|-2.63.813.81

11.37 €

40 19 jours 200-|-2.63.813.81

12.87 €

30 19 jours 200-|-2.63.813.81

13.62 €

30 19 jours 200-|-2.63.813.81

14.37 €

30 19 jours 200-|-2.63.813.81

15.12 €

30 19 jours 200-|-2.63.813.81

15.87 €

30 19 jours 200-|-2.63.813.81

2.37 €

135 7 jours 160-40|1002.63.53.5

5.37 €

50 7 jours 160-40|1002.63.53.5

6.12 €

45 7 jours 160-40|1002.63.53.5

7.62 €

35 7 jours 160-40|1002.63.53.5

12.12 €

40 19 jours 160-40|1002.63.53.5

13.62 €

30 19 jours 160-40|1002.63.53.5

14.37 €

30 19 jours 160-40|1002.63.53.5

15.12 €

30 19 jours 160-40|1002.63.53.5

4.62 €

60 19 jours 160-40|1001.43.53.5

5.37 €

50 19 jours 160-40|1001.43.53.5

6.12 €

45 19 jours 160-40|1001.43.53.5

6.87 €

40 19 jours 160-40|1001.43.53.5

7.62 €

35 19 jours 160-40|1001.43.53.5

8.37 €

30 19 jours 160-40|1001.43.53.5

9.12 €

30 19 jours 160-40|1001.43.53.5

10.62 €

50 19 jours 160-40|1001.43.53.5

11.37 €

40 19 jours 160-40|1001.43.53.5

12.12 €

40 19 jours 160-40|1001.43.53.5

12.87 €

40 19 jours 160-40|1001.43.53.5

13.62 €

30 19 jours 160-40|1001.43.53.5

14.37 €

30 19 jours 160-40|1001.43.53.5

15.12 €

30 19 jours 160-40|1001.43.53.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Nombre de pôles
Type de contact Broche Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre
Pointe de tension nominale(kV) 2.5 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm)
Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical)
Type de fixation de PCB Autre Courant nominal d'entrée(A) 8

Assistance technique