Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Couleur de boîtier | Tension nominale (V) | Type de contact | Matériau du boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Pointe de tension nominale (kV) | Type de connexion électrique | Matériau de surface de contact | Catégorie de surtension | Type de câble connectable | Connexions à espacement modulaire (mm) | Nombre de rangées de contacts enfichables | Contacts à espacement modulaire (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | Corps d'isolation du matériau | Matériau du contact | Connexion contact/conducteur coudée | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | — | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
13.19 € | 50 | 7 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | — | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
14.14 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | — | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
12.25 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5.08 | 1 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
14.14 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5.08 | 1 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
10.49 € | 50 | 7 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5.08 | 1 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
12.38 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5.08 | 1 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
16.02 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | — | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
16.96 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | — | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
5.78 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
6.73 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
8.61 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
9.55 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
10.49 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
11.43 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
12.38 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
13.32 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
14.26 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
15.20 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
16.14 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
17.08 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
16.02 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5.08 | 1 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 12 | |||
6.23 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 16 | |||
8.30 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 16 | |||
9.33 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 16 | |||
10.37 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 16 | |||
11.41 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 16 | |||
12.44 € | 50 | 78 jours | Circuit imprimé à filin | Vert | 320 | Autobus | Autre | -40|100 | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | Filin tubulaire | 5 | 1 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | Autre | Autre | Cuivre | 180° (horizontal) | 16 | |||
1.81 € | 150 | 75 jours | — | Autre | — | — | — | -|- | — | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 | -|- | -|- | -|- | -|- | — | — | — | — | — | |||
3.69 € | 50 | 7 jours | — | Noir | 320 | Autobus | Plastique | -|- | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | — | 5 | — | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | — | Autre | — | 180° (horizontal) | 16 | |||
2.78 € | 100 | 75 jours | — | Noir | 320 | Autobus | Plastique | -|- | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | — | 5 | — | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | — | Autre | — | 180° (horizontal) | 16 | |||
1.83 € | 100 | 75 jours | — | Noir | 320 | Autobus | Plastique | -|- | V0 | 4 | Connexion à vis | Étain | III | — | 5 | — | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|1 | — | Autre | — | 180° (horizontal) | 16 |
Loading...
Nombre de pôles | — | Boîtier d'accouplement | — | Degré de pollution | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Avec conducteur de protection | — |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Couleur de boîtier
Tension nominale(V)
Type de contact
Matériau du boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Pointe de tension nominale(kV)
Type de connexion électrique
Matériau de surface de contact
Catégorie de surtension
Type de câble connectable
Connexions à espacement modulaire(mm)
Nombre de rangées de contacts enfichables
Contacts à espacement modulaire(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Corps d'isolation du matériau
Matériau du contact
Connexion contact/conducteur coudée
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles