Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.16 € | 50 | 28 jours | -40|100 | Autre | |||
17.69 € | 50 | 28 jours | -40|100 | Autre | |||
20.21 € | 50 | 28 jours | -40|100 | Autre | |||
22.74 € | 50 | 28 jours | -40|100 | Autre | |||
8.30 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
10.83 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
13.35 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
15.88 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
18.41 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
20.93 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
23.46 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
5.05 € | 50 | 28 jours | -|- | Autre | |||
7.58 € | 50 | 28 jours | -|- | Autre | |||
10.11 € | 50 | 28 jours | -|- | Autre | |||
12.63 € | 50 | 28 jours | -|- | Autre | |||
15.16 € | 50 | 28 jours | -|- | Autre | |||
17.69 € | 50 | 28 jours | -|- | Autre | |||
20.21 € | 50 | 28 jours | -|- | Autre | |||
22.74 € | 50 | 28 jours | -|- | Autre | |||
5.77 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
8.30 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
10.83 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
13.35 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
15.88 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
18.41 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
20.93 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride | |||
23.46 € | 50 | 28 jours | -|- | Bride |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Type de fixation | Autre |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | 8 | Type de connexion électrique | Autre |
Matériau de surface de contact | Argenté | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | 4 | Connexions à espacement modulaire(mm) | 10.16 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — |
Contacts à espacement modulaire(mm) | 10.16 | Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre |
PCB/contact coudé | Autre | Courant nominal d'entrée(A) | 76 |
Configurer
Propriétés de base
Température de fonctionnement(°C)
Type de fixation de PCB
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles