Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0707345 |
0707361 |
0707882 |
0707921 |
0707950 |
0707963 |
0707976 |
0707992 |
0710073 |
0710138 |
0710141 |
0710264 |
0710280 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Pointe de tension nominale (kV) | Catégorie de surtension | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.03 € | 50 | 22 jours | 320 | -|- | Autre | 4 | — | 5.08 | 5.08 | — | |||
9.26 € | 50 | 22 jours | 320 | -|- | Autre | 4 | — | 5.08 | 5.08 | — | |||
- | 200 | 22 jours | — | -|- | — | — | — | 5.08 | 5.08 | — | |||
- | 100 | 22 jours | — | -|- | — | — | — | 5.08 | 5.08 | — | |||
- | 50 | 22 jours | — | -|- | — | — | — | 5.08 | 5.08 | — | |||
- | 50 | 22 jours | — | -|- | — | — | — | 5.08 | 5.08 | — | |||
- | 50 | 22 jours | — | -|- | Autre | — | — | 5.08 | 5.08 | — | |||
- | 50 | 22 jours | — | -|- | — | — | — | 5.08 | 5.08 | — | |||
5.70 € | 50 | 33 jours | 320 | -|- | Autre | 4 | III | 5 | 5 | Bride | |||
9.41 € | 50 | 33 jours | 320 | -|- | Autre | 4 | III | 5 | 5 | Bride | |||
10.03 € | 50 | 33 jours | 320 | -|- | Autre | 4 | III | 5 | 5 | Bride | |||
8.18 € | 50 | 33 jours | 320 | -40|100 | Autre | 4 | III | 5.08 | 5.08 | Bride | |||
9.41 € | 50 | 33 jours | 320 | -40|100 | Autre | 4 | III | 5.08 | 5.08 | Bride |
Loading...
Type de connexion | Câble à câble | Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Type de fixation | Autre | Type de connexion électrique | Autre |
Matériau de surface de contact | Étain | Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — |
Longueur de broche(mm) | 9.3 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun |
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Modèle de connecteur | Connecteur fixe | Corps d'isolation du matériau | Autre |
PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) | Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94
Pointe de tension nominale(kV)
Catégorie de surtension
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Type de fixation de PCB
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles