Embase PCB, GMSTB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1806313

Référence pièce
1806313
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.80 €

50 22 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -|-
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 6
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.2
Connexions à espacement modulaire(mm) 7.62 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Type de bande Aucun
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 7.62 Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé Autre Type de fixation de PCB Bride
Courant nominal d'entrée(A) 12

Vous vous trouvez sur la page de Embase PCB, GMSTB, le numéro d'article est le suivant: 1806313.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1806313.

Assistance technique