Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1715170 |
1715183 |
1715196 |
1715206 |
1715219 |
1715222 |
1715235 |
1715248 |
1715251 |
1715264 |
1715280 |
1715293 |
1715303 |
1715316 |
1715329 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
18.70 € | 20 | 58 jours | |||
28.05 € | 20 | 58 jours | |||
37.40 € | 20 | 7 jours | |||
46.74 € | 20 | 58 jours | |||
56.09 € | 20 | 58 jours | |||
65.44 € | 20 | 58 jours | |||
74.79 € | 20 | 58 jours | |||
84.14 € | 20 | 58 jours | |||
19.30 € | 20 | 65 jours | |||
28.65 € | 20 | 7 jours | |||
47.35 € | 20 | 65 jours | |||
56.70 € | 20 | 65 jours | |||
66.05 € | 20 | 65 jours | |||
75.40 € | 20 | 65 jours | |||
84.75 € | 20 | 65 jours |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -40|100 | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 8 | Type de connexion électrique | Connexion à vis | Matériau de surface de contact | Argenté |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 10.16 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 10.16 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.75|16 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.5|16 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.75|16 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.75|6 | Degré de protection (IP), monté | — | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Courant nominal d'entrée(A) | 76 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles