Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Méthode de montage | — | Profondeur(mm) | — | Mécanisme de verrouillage | — |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 72 | Nombre d'entrées de canal | — | Version EMC | — |
Nombre de pôles | — | Type de contact | — | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température ambiante(°C) | -25|60 | Température de fonctionnement(°C) | -25|60 |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | — | Type de connexion électrique | Connexion sertie |
Matériau de surface de contact | Or | Résistance aux chocs | — | Avec joint | — |
Catégorie de surtension | I | Degré de pollution | 2 | Nombre de rangées de contacts enfichables | — |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.1|0.2 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | -|- | Degré de protection (IP), monté | IP67 | Avec conducteur de protection | faux |
Corps d'isolation du matériau | — | Matériau du contact | Autres alliages sans cuivre | Position de l'entrée de câble | — |
Courant nominal d'entrée(A) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles