Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1808899 |
1808912 |
1808925 |
1808938 |
1808954 |
1808967 |
1808970 |
1808983 |
1808996 |
1809005 |
1809018 |
1809021 |
1809034 |
1809047 |
1809050 |
1809063 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 100 | 15 jours | |||
4.83 € | 50 | 23 jours | |||
5.56 € | 50 | 7 jours | |||
6.28 € | 50 | 23 jours | |||
7.73 € | 50 | 23 jours | |||
8.46 € | 50 | 23 jours | |||
9.18 € | 50 | 28 jours | |||
9.90 € | 50 | 23 jours | |||
10.63 € | 50 | 23 jours | |||
11.35 € | 50 | 28 jours | |||
12.08 € | 50 | 23 jours | |||
12.80 € | 50 | 28 jours | |||
13.53 € | 50 | 28 jours | |||
14.25 € | 50 | 23 jours | |||
14.98 € | 50 | 28 jours | |||
15.70 € | 50 | 28 jours |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Type de connexion électrique | Connexion à vis | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 5.08 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.2|2.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|2.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|2.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.2|1 | Degré de protection (IP), monté | — | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles