Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Longueur de broche (mm) | Type de fixation de PCB | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 € | 50 | 22 jours | 320 | -40|100 | 3.5 | Autre | 12 | |||
10.33 € | 50 | 16 jours | 320 | -40|100 | 3.5 | Autre | 12 | |||
10.90 € | 50 | 22 jours | 320 | -40|100 | 3.5 | Autre | 12 | |||
12.05 € | 50 | 22 jours | 320 | -40|100 | 3.5 | Autre | 12 | |||
12.62 € | 50 | 22 jours | 320 | -40|100 | 3.5 | Autre | 12 | |||
13.20 € | 50 | 22 jours | 320 | -40|100 | 3.5 | Autre | 12 | |||
13.77 € | 50 | 22 jours | 320 | -40|100 | 3.5 | Autre | 12 | |||
3.41 € | 100 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
4.38 € | 50 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
5.35 € | 50 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
6.33 € | 50 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
7.30 € | 50 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
8.28 € | 50 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
9.25 € | 50 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
10.22 € | 50 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
11.20 € | 50 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
12.17 € | 50 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
13.14 € | 50 | 47 jours | 176 | -|- | 3.6 | Bride | 12 | |||
6.56 € | 50 | 47 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 12 | |||
7.70 € | 50 | 7 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 12 | |||
8.85 € | 50 | 22 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 12 | |||
9.99 € | 50 | 22 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 12 | |||
10.57 € | 50 | 16 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 12 | |||
11.14 € | 50 | 22 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 12 | |||
11.71 € | 50 | 22 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 12 | |||
12.29 € | 50 | 22 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 12 | |||
12.86 € | 50 | 22 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 12 | |||
5.04 € | 50 | 47 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 16 | |||
5.84 € | 50 | 47 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 16 | |||
6.64 € | 50 | 47 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 16 | |||
7.44 € | 50 | 47 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 16 | |||
9.85 € | 50 | 47 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 16 | |||
10.65 € | 50 | 47 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 16 | |||
11.45 € | 50 | 47 jours | 320 | -|- | 3.5 | Bride | 16 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Type de bande | Aucun |
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Contacts à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Modèle de connecteur | Connecteur fixe |
Corps d'isolation du matériau | Autre | PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Longueur de broche(mm)
Type de fixation de PCB
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles