Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Catégorie de surtension | Longueur de broche (mm) | Type de bande | Corps d'isolation du matériau | Type de fixation de PCB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 200 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
1.48 € | 150 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
1.97 € | 100 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
2.47 € | 100 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
2.96 € | 100 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
3.46 € | 100 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
3.95 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
4.44 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
4.94 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
5.43 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
5.92 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
6.42 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
6.91 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
7.41 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
7.90 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
8.39 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
8.89 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
9.38 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
9.87 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | — | |||
1.91 € | 100 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
2.41 € | 100 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
2.90 € | 100 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
3.39 € | 100 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
3.89 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
4.38 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
4.87 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
5.37 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
5.86 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
6.36 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
6.85 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
7.34 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
7.84 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
8.33 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
8.82 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
9.32 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
9.81 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
10.30 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
10.80 € | 50 | 64 jours | Vert | -40|-40 | — | 3.5 | Aucun | — | Bride | |||
1.45 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
1.94 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
2.44 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
2.93 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
3.42 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
3.92 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
4.41 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
4.91 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
5.40 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
5.89 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
6.39 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
6.88 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
7.37 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Autre | |||
2.37 € | 220 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Bride | |||
2.87 € | 220 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Bride | |||
3.36 € | 220 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Bride | |||
3.86 € | 220 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Bride | |||
4.35 € | 220 | 7 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Bride | |||
4.84 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Bride | |||
5.34 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Bride | |||
5.83 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Bride | |||
6.32 € | 220 | 51 jours | Noir | -40|100 | III | 2 | Gaine sous blister (pour SMD) | Autre | Bride |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Broche | Type de fixation | Autre | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre |
Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Connexions à espacement modulaire(mm) | 3.5 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 2 | Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Contacts à espacement modulaire(mm) | 3.5 |
Modèle de connecteur | Connecteur fixe | PCB/contact coudé | 90° (vers le haut, vertical) | Courant nominal d'entrée(A) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Catégorie de surtension
Longueur de broche(mm)
Type de bande
Corps d'isolation du matériau
Type de fixation de PCB
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles