Embase PCB, MSTBO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1077603
1077604
1077605
1077606
1077607
1077608
1077609
1077610
1077611
1077612
1077613
1077614
1107237
1107238
1847136
1847149
1847152
1850482
1861073
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Couleur de boîtier Tension nominale
(V)
Type de contact Température de fonctionnement
(°C)
Type de fixation Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Pointe de tension nominale
(kV)
Type de connexion électrique Matériau de surface de contact Catégorie de surtension Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Nombre de rangées de contacts enfichables Type de bande Contacts à espacement modulaire
(mm)
Modèle de connecteur Corps d'isolation du matériau PCB/contact coudé Type de fixation de PCB Courant nominal d'entrée
(A)

3.29 €

1000 28 jours Autre-|-

3.29 €

1000 28 jours Autre-|-Autre

4.70 €

1000 28 jours Autre-|-

4.70 €

1000 28 jours Autre-|-

6.46 €

1000 28 jours Autre-|-

6.46 €

1000 28 jours Autre-|-

4.31 €

1150 28 jours Noir-|-2.5

4.31 €

1150 28 jours Noir-|-Autre2.5

5.70 €

1020 28 jours Noir-|-2.5

5.70 €

1020 28 jours Noir-|-2.5

7.49 €

1000 28 jours Noir-|-2.5

7.49 €

1000 28 jours Noir-|-2.5

3.12 €

500 28 jours -|-Autre

3.12 €

500 28 jours -|-Autre

3.04 €

100 7 jours Circuit imprimé à filinVert320Broche-40|100AutreAutre4AutreÉtainIII3.25.081Aucun5.08Connecteur fixeAutreAutreAutre8

3.10 €

100 25 jours Circuit imprimé à filinVert320Broche-40|100AutreAutre4AutreÉtainIII3.25.081Aucun5.08Connecteur fixeAutreAutreAutre8

3.16 €

100 28 jours Circuit imprimé à filinVert320Broche-40|100AutreAutre4AutreÉtainIII3.25.081Aucun5.08Connecteur fixeAutreAutreAutre8

3.16 €

100 28 jours Circuit imprimé à filinVert320Broche-|-AutreAutre4AutreÉtainIII3.25.081Aucun5.08Connecteur fixeAutreAutreAutre8

2.38 €

200 7 jours Vert320Autre-|-SoudureAutre4Connexion par soudageAutreIII3.555Connecteur fixeThermoplastiqueAutreAutre12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm)
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)

Assistance technique