Connecteur de circuit imprimé, connecteur PCB, IPC 35 HC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1784790
1784800
1784813
1784826
1784839
1784842
1784868
1784897
1784907
1784910
1784923
1784936
1784949
1784952
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Type de contact Matériau du boîtier Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement
(°C)
Type de fixation Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Type de connexion électrique Type de câble connectable Diamètre broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Type de bande Convient pour l'épaisseur du PCB
(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire
(mm²)
Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection Modèle de connecteur Matériau du contact Connexion contact/conducteur coudée PCB/contact coudé Type de fixation de PCB

14.85 €

25 47 jours Circuit imprimé à filinBrocheAutre-40|100-V0Connexion à visFilin tubulaire----0.5|351|350.5|350.5|6Autre-Cuivre180° (horizontal)--

21.82 €

25 47 jours Circuit imprimé à filinBrocheAutre-40|100-V0Connexion à visFilin tubulaire----0.5|351|350.5|350.5|6Autre-Cuivre180° (horizontal)--

28.79 €

25 47 jours Circuit imprimé à filinBrocheAutre-40|100-V0Connexion à visFilin tubulaire----0.5|351|350.5|350.5|6Autre-Cuivre180° (horizontal)--

35.77 €

10 47 jours Circuit imprimé à filinBrocheAutre-40|100-V0Connexion à visFilin tubulaire----0.5|351|350.5|350.5|6Autre-Cuivre180° (horizontal)--

42.74 €

10 47 jours Circuit imprimé à filinBrocheAutre-40|100-V0Connexion à visFilin tubulaire----0.5|351|350.5|350.5|6Autre-Cuivre180° (horizontal)--

52.83 €

10 47 jours Circuit imprimé à filinBrocheAutre-40|100-V0Connexion à visFilin tubulaire----0.5|351|350.5|350.5|6-Cuivre180° (horizontal)--

22.36 €

25 47 jours Câble à câbleBrocheAutre-40|100-V0Connexion à visFilin tubulaire----0.5|351|350.5|350.5|6Autre-Cuivre180° (horizontal)--

43.28 €

10 47 jours Câble à câbleBrocheAutre-40|100-V0Connexion à visFilin tubulaire----0.5|351|350.5|350.5|6Autre-Cuivre180° (horizontal)--

53.37 €

10 47 jours Câble à câbleBrocheAutre-|--V0Connexion à visFilin tubulaire----0.5|351|350.5|350.5|6-Cuivre180° (horizontal)--

23.79 €

25 28 jours Circuit imprimé à filinAutobus---40|100AutreAutreAutre-4.6Aucun------Connecteur fixe--AutreBride

34.96 €

25 28 jours Circuit imprimé à filinAutobus---40|100AutreAutreAutre-4.6Aucun------Connecteur fixe--AutreBride

46.13 €

25 28 jours Circuit imprimé à filinAutobus---40|100AutreAutreAutre-4.6Aucun------Connecteur fixe--AutreBride

57.31 €

10 28 jours Circuit imprimé à filinAutobus---40|100AutreAutreAutre-4.6Aucun------Connecteur fixe--AutreBride

68.48 €

10 28 jours Circuit imprimé à filinAutobus---40|100AutreAutreAutre-4.6Aucun------Connecteur fixe--AutreBride

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000 Nombre de pôles
Pointe de tension nominale(kV) 8 Matériau de surface de contact Argenté Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connexions à espacement modulaire(mm) 15 Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Contacts à espacement modulaire(mm) 15 Corps d'isolation du matériau Autre Courant nominal d'entrée(A) 125

Assistance technique