Connecteur de carte à circuit imprimé, embase PCB, PC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1054546
1054547
1054548
1717019
1717021
1717025
1717027
1717035
1717036
1717043
1720547
1720725
1720738
1720741
1720754
1720767
1720770
1720783
1720877
1720880
1721012
1721025
1721041
1721054
1721070
1721083
1721096
1721106
1721119
1892039
1892042
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Température de fonctionnement
(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Catégorie de surtension Longueur de broche
(mm)
Corps d'isolation du matériau PCB/contact coudé Type de fixation de PCB Courant nominal d'entrée
(A)

1.80 €

150 70 jours Vert-40|-40AutreIII2.6AutreAutre41

2.70 €

100 70 jours Vert-40|-40Autre2.6Autre41

3.59 €

100 70 jours Vert-40|-40Autre2.6Autre41

4.49 €

50 70 jours Noir-40|-40Autre2.641

5.39 €

50 70 jours Noir-40|-40Autre2.6Autre41

2.21 €

100 70 jours Noir-40|-402.6AutreBride41

3.11 €

100 70 jours Noir-40|-402.6AutreBride41

4.01 €

50 70 jours Noir-40|-402.6Bride41

4.91 €

50 70 jours Noir-40|-402.6Bride41

5.81 €

50 70 jours Noir-40|-402.6AutreBride41

9.66 €

50 19 jours Vert-40|100AutreIII5AutreAutreAutre41

5.79 €

50 19 jours Vert-40|100AutreIII4.2AutreAutreAutre41

6.76 €

50 19 jours Vert-40|100AutreIII4.2AutreAutreAutre41

7.73 €

50 19 jours Vert-40|100AutreIII4.2AutreAutreAutre41

8.69 €

50 19 jours Vert-40|100AutreIII4.2AutreAutreAutre41

9.66 €

50 19 jours Vert-40|100AutreIII4.2AutreAutreAutre41

10.62 €

50 19 jours Vert-40|100AutreIII4.2AutreAutreAutre41

11.59 €

50 19 jours Vert-40|100AutreIII4.2AutreAutreAutre41

9.96 €

50 19 jours Vert-40|100AutreIII5AutreAutreBride41

10.93 €

50 19 jours Vert-40|100AutreIII5AutreAutreBride41

2.23 €

100 7 jours Vert-|-AutreIII4.2AutreAutreBride41

3.20 €

100 7 jours Vert-|-AutreIII4.2AutreAutreBride41

5.13 €

50 7 jours Vert-|-AutreIII4.2AutreAutreBride41

6.10 €

50 19 jours Vert-|-AutreIII4.2AutreAutreBride41

8.03 €

50 19 jours Vert-|-AutreIII4.2AutreAutreBride41

9.00 €

50 7 jours Vert-|-AutreIII4.2AutreAutreBride41

9.96 €

50 19 jours Vert-|-AutreIII4.2AutreAutreBride41

10.93 €

50 19 jours Vert-|-AutreIII4.2AutreBride41

11.89 €

50 19 jours Vert-|-AutreIII4.2AutreAutreBride41

4.83 €

50 19 jours Vert-|-III4.26AutreAutreAutre20

5.79 €

50 19 jours Vert-|-III4.26AutreAutreAutre20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Tension nominale(V) 630 Nombre de pôles
Type de contact Broche Type de fixation Autre Pointe de tension nominale(kV) 6
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Connexions à espacement modulaire(mm) 7.62 Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 7.62
Modèle de connecteur Connecteur fixe

Assistance technique