Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1816496 |
1850796 |
1850819 |
1850835 |
1850945 |
1851009 |
1851025 |
1895298 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Température de fonctionnement (°C) | Matériau de surface de contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 100 | Devis | Noir | -40|-40 | Or | ||
19.31 € | 50 | 47 jours | Vert | -40|100 | Étain | |||
21.88 € | 50 | 47 jours | Vert | -40|100 | Étain | |||
24.46 € | 50 | 47 jours | Vert | -40|100 | Étain | |||
14.28 € | 50 | 47 jours | Vert | -40|100 | Étain | |||
22.00 € | 50 | 47 jours | Vert | -40|100 | Étain | |||
24.58 € | 50 | 47 jours | Vert | -40|100 | Étain | |||
- | - | 100 | Devis | Vert | -40|-40 | Or |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Tension nominale(V) | 160 | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 2.5 | Type de connexion électrique | Connexion à vis |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 3.81 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 3.81 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | 0.14|1.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|1.5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.14|1.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.14|0.5 | Degré de protection (IP), monté | Autre | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Courant nominal d'entrée(A) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Température de fonctionnement(°C)
Matériau de surface de contact
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles