Prise directe PCB, ZEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1893779

Référence pièce
1893779
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

9.07 €

50 79 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 200
Nombre de pôles Type de contact Autobus Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Température de fonctionnement(°C) -|- Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0
Pointe de tension nominale(kV) 2.5 Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Type de câble connectable
Connexions à espacement modulaire(mm) 3.5 Nombre de rangées de contacts enfichables 1 Contacts à espacement modulaire(mm) 3.5
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|1 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1 Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|1
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|1 Degré de protection (IP), monté Avec conducteur de protection
Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal)
Courant nominal d'entrée(A) 8

Vous vous trouvez sur la page de Prise directe PCB, ZEC, le numéro d'article est le suivant: 1893779.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1893779.

Assistance technique