Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tension nominale (V) | Température de fonctionnement (°C) | Pointe de tension nominale (kV) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Contacts à espacement modulaire (mm) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | Courant nominal d'entrée (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.25 € | 250 | 7 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
3.12 € | 100 | 40 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
3.75 € | 100 | 7 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
4.37 € | 100 | 44 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
5.00 € | 100 | 40 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
5.62 € | 100 | 44 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
6.25 € | 100 | 44 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
6.87 € | 50 | 44 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
7.50 € | 50 | 7 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
8.12 € | 50 | 44 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
8.75 € | 50 | 44 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
9.37 € | 50 | 44 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
10.00 € | 50 | 44 jours | 240 | -40|100 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.5|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | 8 | |||
1.25 € | 250 | 7 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
1.87 € | 250 | 44 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
2.50 € | 250 | 44 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
3.12 € | 100 | 40 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
3.75 € | 100 | 40 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
4.37 € | 100 | 44 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
5.00 € | 100 | 7 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
8.12 € | 50 | 44 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
5.62 € | 100 | 44 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
6.25 € | 100 | 44 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
8.75 € | 50 | 44 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
6.87 € | 50 | 44 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
9.37 € | 50 | 44 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 | |||
10.00 € | 50 | 44 jours | 400 | -|- | 4 | 5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.5|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | 13.5 |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Nombre de pôles | — |
---|---|---|---|---|---|
Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre | Boîtier d'accouplement | — |
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Type de connexion électrique | Autre | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre |
Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 135° (incliné vers le haut) |
Configurer
Propriétés de base
Tension nominale(V)
Température de fonctionnement(°C)
Pointe de tension nominale(kV)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Courant nominal d'entrée(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles