Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2203405
Type de connexion | — | Couleur de boîtier | Noir | Tension nominale(V) | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- |
Type de fixation | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | Autre | Pointe de tension nominale(kV) | — |
Type de connexion électrique | — | Matériau de surface de contact | — | Catégorie de surtension | — |
Degré de pollution | 2 | Diamètre broche de connexion(mm) | — | Longueur de broche(mm) | — |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 5 | Nombre de rangées de contacts enfichables | — | Type de bande | — |
Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) | — | Contacts à espacement modulaire(mm) | 5 | Modèle de connecteur | — |
Corps d'isolation du matériau | — | PCB/contact coudé | — | Type de fixation de PCB | — |
Courant nominal d'entrée(A) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Embase PCB, HSCH, le numéro d'article est le suivant: 2203405.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2203405.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles