Embase de passage, DFK-IPC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1702413
1702426
1702439
1702442
1702455
1702468
1702471
1702484
1702497
1702507
1702510
1702523
1702536
1702549
1702552
1702565
1702730
1702743
1702756
1702769
1702772
1702785
1702798
1702808
1702976
1702989
1702992
1703001
1703014
1703027
1703030
1703043
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Catégorie de surtension Longueur de broche
(mm)
Type de fixation de PCB

6.29 €

30 28 jours III4.1Autre

9.43 €

20 28 jours III4.1Autre

12.58 €

20 28 jours III4.1Autre

15.72 €

20 28 jours 4.1

18.87 €

10 28 jours 4.1

22.01 €

10 28 jours 4.1

25.16 €

10 28 jours III4.1Autre

28.30 €

10 28 jours III4.1Autre

6.29 €

30 28 jours III4.1Autre

9.43 €

20 28 jours III4.1Autre

12.58 €

20 28 jours III4.1Autre

15.72 €

20 28 jours 4.1

18.87 €

10 28 jours 4.1

22.01 €

10 28 jours III4.1Autre

25.16 €

10 28 jours III4.1Autre

28.30 €

10 28 jours III4.1Autre

8.33 €

30 28 jours III3.8Bride

11.48 €

20 28 jours III3.8Bride

14.62 €

20 28 jours III3.8Bride

17.77 €

20 28 jours 3.8Bride

20.91 €

10 28 jours 3.8Bride

24.05 €

10 28 jours 3.8Bride

27.20 €

10 28 jours III3.8Bride

30.34 €

10 28 jours III3.8Bride

8.33 €

30 28 jours III4.1Bride

11.48 €

20 28 jours III4.1Bride

14.62 €

20 28 jours III4.1Bride

17.77 €

20 28 jours 4.1Bride

20.91 €

10 28 jours 4.1Bride

24.05 €

10 28 jours 4.1Bride

27.20 €

10 28 jours III4.1Bride

30.34 €

10 28 jours III4.1Bride

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Autobus Température de fonctionnement(°C) -|-
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 8
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Argenté Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Connexions à espacement modulaire(mm) 10.16 Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 10.16
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé
Courant nominal d'entrée(A) 76

Assistance technique