Embase PCB, PCV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1922488
1922491
1922501
1922527
1922530
1922543
1922556
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Catégorie de surtension

3.75 €

50 68 jours AutreIII

5.62 €

50 7 jours

7.49 €

50 7 jours

11.24 €

50 68 jours

13.11 €

50 28 jours

14.99 €

50 28 jours

16.86 €

50 68 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Pointe de tension nominale(kV) 8 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Argenté Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm) 4 Connexions à espacement modulaire(mm) 10.16 Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Contacts à espacement modulaire(mm) 10.16
Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical)
Type de fixation de PCB Autre Courant nominal d'entrée(A) 76

Assistance technique