Connecteur de carte à circuit imprimé, embase PCB, MSTBA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1748280
1757459
1757572
1757598
1757666
1757679
1809076
1809089
1809102
1809115
1809128
1809144
1809160
1809173
1809186
1809199
1809209
1809212
1809225
1809238
1809241
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Matériau de surface de contact Catégorie de surtension Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)
PCB/contact coudé Type de fixation de PCB

-

50 Devis -40|-40Or55

5.83 €

50 12 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreAutre

3.31 €

100 7 jours -40|100AutreÉtainIII55AutreAutre

3.81 €

50 7 jours -40|100AutreÉtainIII55AutreAutre

5.58 €

50 22 jours -40|100AutreÉtainIII55AutreAutre

5.83 €

50 12 jours -40|100AutreÉtainIII55AutreAutre

0.94 €

200 7 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

1.20 €

200 7 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

1.70 €

150 7 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

1.95 €

100 7 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

2.21 €

100 22 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

2.71 €

100 12 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

3.22 €

100 22 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

3.47 €

100 22 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

3.72 €

50 22 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

3.98 €

50 22 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

4.23 €

50 22 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

4.48 €

50 22 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

4.73 €

50 22 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

4.99 €

50 22 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

5.24 €

50 22 jours -40|100AutreÉtainIII5.085.08AutreBride

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 320
Nombre de pôles Type de contact Broche Type de fixation Autre
Pointe de tension nominale(kV) 4 Type de connexion électrique Autre Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.5 Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique