Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1755635 |
1755651 |
1755677 |
1755680 |
1755693 |
1755716 |
1755745 |
1755774 |
1755790 |
1755800 |
1755813 |
1755826 |
1755839 |
1755842 |
1755855 |
1755868 |
1755871 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de fonctionnement (°C) | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide (mm²) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section transversale du conducteur connectable multipolaire (mm²) | Degré de protection (IP), monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 100 | 7 jours | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
3.65 € | 100 | 35 jours | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
4.46 € | 50 | 68 jours | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
4.86 € | 50 | 35 jours | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
5.27 € | 50 | 35 jours | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
6.08 € | 50 | 35 jours | -|- | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | — | |||
1.09 € | 250 | 7 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
2.19 € | 100 | 7 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
2.92 € | 100 | 7 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
3.28 € | 100 | 7 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
3.65 € | 100 | 70 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
4.01 € | 50 | 68 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
4.38 € | 50 | 70 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
4.74 € | 50 | 70 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
5.10 € | 50 | 70 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
5.47 € | 50 | 70 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre | |||
5.83 € | 50 | 70 jours | -40|100 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | Autre |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Autobus | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 | Pointe de tension nominale(kV) | 4 |
Type de connexion électrique | Connexion à vis | Matériau de surface de contact | Étain | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire | Connexions à espacement modulaire(mm) | 5 |
Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 5 | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|1 |
Avec conducteur de protection | — | Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre |
Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) | Courant nominal d'entrée(A) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Température de fonctionnement(°C)
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²)
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²)
Degré de protection (IP), monté
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles