Embase PCB, MCDN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1953237
1953240
1953253
1953266
1953279
1953282
1953295
1953305
1953318
1953321
1953334
1953350
1953363
1953376
1953389
1953619
1953635
1953648
1953677
1953680
1953693
1953826
1953842
1953868
1953884
1953949
1953952
1953965
1953978
1953981
1953994
1954003
1954032
1954045
1954058
1954061
1954074
1954087
1954090
1954100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de broche
(mm)
Type de fixation de PCB

4.72 €

55 19 jours 1.4Bride

5.48 €

45 19 jours 1.4Bride

6.25 €

40 19 jours 1.4Bride

7.01 €

35 19 jours 1.4Bride

7.77 €

30 19 jours 1.4Bride

8.53 €

30 19 jours 1.4Bride

9.30 €

50 19 jours 1.4Bride

10.06 €

50 19 jours 1.4Bride

10.82 €

40 19 jours 1.4Bride

11.58 €

40 19 jours 1.4Bride

12.34 €

40 19 jours 1.4Bride

13.11 €

40 19 jours 1.4Bride

13.87 €

30 19 jours 1.4Bride

14.63 €

30 19 jours 1.4Bride

15.39 €

30 19 jours 1.4Bride

9.30 €

50 7 jours 2.6Bride

10.82 €

40 7 jours 2.6Bride

11.58 €

40 19 jours 2.6Bride

13.87 €

30 19 jours 2.6Bride

14.63 €

30 19 jours 2.6Bride

15.39 €

30 19 jours 2.6Bride

10.78 €

50 19 jours 2.6Autre

12.31 €

40 7 jours 2.6Autre

13.83 €

30 19 jours 2.6Autre

15.36 €

30 19 jours 2.6Autre

4.69 €

60 7 jours 1.4Autre

5.45 €

50 19 jours 1.4Autre

6.21 €

45 19 jours 1.4Autre

6.97 €

40 19 jours 1.4Autre

7.74 €

35 19 jours 1.4Autre

8.50 €

30 19 jours 1.4Autre

9.26 €

50 19 jours 1.4Autre

10.02 €

50 19 jours 1.4Autre

10.78 €

50 19 jours 1.4Autre

11.55 €

40 19 jours 1.4Autre

12.31 €

40 19 jours 1.4Autre

13.07 €

40 19 jours 1.4Autre

13.83 €

30 19 jours 1.4Autre

14.60 €

30 19 jours 1.4Autre

15.36 €

30 19 jours 1.4Autre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 160
Nombre de pôles Type de contact Broche Température de fonctionnement(°C) -40|100
Type de fixation Autre Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 2.5
Type de connexion électrique Autre Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Diamètre broche de connexion(mm) Connexions à espacement modulaire(mm) 3.5
Nombre de rangées de contacts enfichables 2 Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm)
Contacts à espacement modulaire(mm) 3.5 Modèle de connecteur Connecteur fixe Corps d'isolation du matériau Autre
PCB/contact coudé Autre Courant nominal d'entrée(A) 8

Assistance technique