Connecteur de carte de circuit imprimé, connecteur PCB, GIC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1849914
1849930
1849943
1849956
1849972
1858905
1858921
1858950
1858963
1858976
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Matériau de surface de contact

7.27 €

50 7 jours -|-Étain

9.45 €

50 71 jours -|-Étain

10.54 €

50 71 jours -|-Étain

11.63 €

50 71 jours -|-Étain

13.82 €

50 71 jours -|-Étain

5.58 €

50 71 jours -40|100Or

7.76 €

50 71 jours -40|100Or

11.04 €

50 71 jours -40|100Or

12.13 €

50 71 jours -40|100Or

13.22 €

50 71 jours -40|100Or

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Nombre de pôles Type de contact Broche Matériau du boîtier Autre
Boîtier d'accouplement Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 V0 Pointe de tension nominale(kV) 6
Type de connexion électrique Connexion à vis Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Type de câble connectable Filin tubulaire Connexions à espacement modulaire(mm) 7.62 Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Contacts à espacement modulaire(mm) 7.62 Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) 0.2|1 Degré de protection (IP), monté
Avec conducteur de protection Corps d'isolation du matériau Autre Matériau du contact Cuivre
Connexion contact/conducteur coudée 180° (horizontal) Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique