Embase PCB, GMSTBV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1766495
1766505
1766521
1766534
1766547
1766550
1766657
1767119
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Température de fonctionnement
(°C)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Contacts à espacement modulaire
(mm)

1.84 €

100 40 jours -40|1007.57.5

2.14 €

100 40 jours -40|1007.57.5

2.75 €

100 40 jours -40|1007.57.5

3.05 €

100 40 jours -40|1007.57.5

3.36 €

100 40 jours -40|1007.57.5

3.66 €

50 40 jours -40|1007.57.5

3.36 €

100 40 jours -|-7.627.62

3.66 €

50 40 jours -|-7.627.62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Circuit imprimé à filin Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 630
Nombre de pôles Type de contact Broche Type de fixation Autre
Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 Autre Pointe de tension nominale(kV) 6 Type de connexion électrique Autre
Matériau de surface de contact Étain Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Diamètre broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) 3.9 Nombre de rangées de contacts enfichables 1
Type de bande Aucun Convient pour l'épaisseur du PCB(mm) Modèle de connecteur Connecteur fixe
Corps d'isolation du matériau Autre PCB/contact coudé 90° (vers le haut, vertical) Type de fixation de PCB Autre
Courant nominal d'entrée(A) 12

Assistance technique