Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 350 | 28 jours | |||
1.25 € | 150 | 25 jours | |||
1.47 € | 150 | 28 jours | |||
1.70 € | 150 | 28 jours | |||
1.92 € | 100 | 28 jours | |||
2.14 € | 100 | 28 jours | |||
2.37 € | 100 | 28 jours | |||
2.59 € | 100 | 28 jours | |||
2.82 € | 100 | 28 jours | |||
3.04 € | 100 | 28 jours | |||
3.27 € | 100 | 28 jours | |||
3.49 € | 100 | 25 jours | |||
3.72 € | 50 | 28 jours | |||
3.94 € | 50 | 28 jours | |||
4.17 € | 50 | 28 jours | |||
4.39 € | 50 | 28 jours | |||
4.62 € | 50 | 28 jours | |||
4.84 € | 50 | 28 jours | |||
5.06 € | 50 | 28 jours | |||
5.29 € | 50 | 28 jours | |||
5.51 € | 50 | 28 jours | |||
0.86 € | 250 | 25 jours | |||
1.85 € | 100 | 28 jours | |||
2.35 € | 100 | 28 jours | |||
2.59 € | 100 | 28 jours | |||
2.84 € | 100 | 28 jours | |||
3.34 € | 100 | 28 jours | |||
3.58 € | 100 | 25 jours | |||
3.83 € | 50 | 28 jours | |||
4.08 € | 50 | 28 jours | |||
4.32 € | 50 | 28 jours | |||
4.57 € | 50 | 28 jours | |||
4.82 € | 50 | 28 jours | |||
5.06 € | 50 | 28 jours | |||
5.31 € | 50 | 28 jours | |||
5.56 € | 50 | 28 jours | |||
5.81 € | 50 | 28 jours | |||
6.05 € | 50 | 28 jours | |||
1.57 € | 150 | 25 jours | |||
1.80 € | 150 | 28 jours | |||
2.02 € | 100 | 25 jours | |||
2.25 € | 100 | 28 jours | |||
2.47 € | 100 | 28 jours | |||
2.70 € | 100 | 28 jours | |||
2.92 € | 100 | 28 jours | |||
3.14 € | 100 | 28 jours | |||
3.37 € | 100 | 28 jours | |||
3.59 € | 100 | 28 jours | |||
3.82 € | 50 | 28 jours | |||
4.04 € | 50 | 28 jours | |||
4.27 € | 50 | 28 jours | |||
4.49 € | 50 | 28 jours | |||
4.72 € | 50 | 28 jours | |||
4.94 € | 50 | 28 jours | |||
5.17 € | 50 | 28 jours |
Loading...
Type de connexion | Circuit imprimé à filin | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 320 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles | — | Type de contact | Broche | Matériau du boîtier | Autre |
Boîtier d'accouplement | — | Température de fonctionnement(°C) | -|- | Classe d'inflammabilité du matériau d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
Pointe de tension nominale(kV) | 4 | Type de connexion électrique | Connexion sertie | Matériau de surface de contact | Étain |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Type de câble connectable | Filin tubulaire |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Nombre de rangées de contacts enfichables | 1 | Contacts à espacement modulaire(mm) | 5.08 |
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.5|2.5 |
Section transversale du conducteur connectable multipolaire(mm²) | 0.5|2.5 | Degré de protection (IP), monté | — | Avec conducteur de protection | — |
Corps d'isolation du matériau | Autre | Matériau du contact | Cuivre | Connexion contact/conducteur coudée | 180° (horizontal) |
Courant nominal d'entrée(A) | 12 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles